Fascetta serracavo, WT-HT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240783
3240784
3240785
3240787
3240789
3240792
3240793
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio max
(mm)
Colore Lunghezza cintura/nastro/fascetta
(mm)
Spessore fascetta
(mm)
Trasparente Forza di tenuta min.
(N)
Larghezza fascetta
(mm)

0.05 €

3900 7 giorni 35Nero1401.031303.6

0.07 €

2800 39 giorni 50Altro2001.2vero1303.6

0.07 €

2800 7 giorni 50Nero2001.21303.6

0.10 €

2000 7 giorni 50Nero2001.352204.8

0.13 €

1400 7 giorni 79Nero2901.42204.8

0.35 €

600 39 giorni 100Altro3651.8vero5407.8

0.35 €

600 7 giorni 100Nero3651.85407.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Dentatura interna Senza alogeni vero Striscia di testo Nessuno
Protezione superficie Altro Qualità materiale Materiale Plastica
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Nessuno Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Chiusura a nastro Camma/labbro in plastica Approvazione MIL vero
Approvazione UL. falso Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Approvazione VG falso
Temperatura di montaggio(°C) -10|60 Riflettente (fluorescente)

Supporto tecnico