Fascetta serracavo, WT-HF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240728
3240730
3240741
3240743
3240751
3240755
3240757
3240762
3240763
3240778
3240779
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio max
(mm)
Colore Lunghezza cintura/nastro/fascetta
(mm)
Spessore fascetta
(mm)
Trasparente Forza di tenuta min.
(N)
Larghezza fascetta
(mm)

2.22 €

100 39 giorni 302Altro10001.95vero108012.6

1.94 €

100 39 giorni 143Altro8501.95vero108012.6

0.05 €

3700 7 giorni 52Nero2001.1802.6

0.05 €

4000 39 giorni 52Altro2001.1vero802.6

0.06 €

4000 39 giorni 50Altro2001.1vero1303.6

0.09 €

2500 39 giorni 80Altro2901.25vero1303.6

0.07 €

2700 7 giorni 40Nero1601.282204.5

0.08 €

3000 39 giorni 50Nero2001.352204.8

0.08 €

3000 39 giorni 50Altro2001.35vero2204.8

1.14 €

200 39 giorni 233Altro7801.9vero7009

1.14 €

200 7 giorni 233Nero7801.97009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Dentatura interna Senza alogeni vero Striscia di testo Nessuno
Protezione superficie Altro Qualità materiale Materiale Plastica
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Nessuno Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Chiusura a nastro Camma/labbro in plastica Approvazione MIL vero
Approvazione UL. vero Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Approvazione VG falso
Temperatura di montaggio(°C) -10|60 Riflettente (fluorescente)

Supporto tecnico