Fascetta serracavo, WT-D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3240712
3240714
3240716
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio max
(mm)
Lunghezza cintura/nastro/fascetta
(mm)

0.14 €

1300 39 giorni 50200

0.18 €

1100 39 giorni 65250

0.24 €

800 39 giorni 100350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Modello Dentatura interna Senza alogeni vero
Striscia di testo Nessuno Protezione superficie Altro Qualità materiale
Materiale Plastica Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Nessuno
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Spessore fascetta(mm) 1.25 Dispositivo di fissaggio risolvibile vero
Trasparente vero Chiusura a nastro Camma/labbro in plastica Approvazione MIL vero
Forza di tenuta min.(N) 220 Approvazione UL. falso Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso
Approvazione VG falso Larghezza fascetta(mm) 7.5 Temperatura di montaggio(°C) -10|60
Riflettente (fluorescente)

Supporto tecnico