Chiave per soffiaggio SKF TMFN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMFN 23-30
TMFN 30-40
TMFN 40-52
TMFN 52-64
TMFN 64-80
TMFN 80-500
TMFN 500-600
TMFN 600-750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Idoneo per controdadi HM.. T Diametro esterno condrodado
(mm)
Dimensione F
(mm)
Idoneo per controdadi KM Idoneo per controdadi DIN 1804 (M) Idoneo per controdadi KMFE Idoneo per controdadi AN Idoneo per controdadi HM Idoneo per controdadi KMT Idoneo per controdadi KML Idoneo per controdadi N

135.85 €

1 5 giorni 2001.4-150-19511.523-31M105x2-M130x324-28AN22-AN28-26-3026-32N022-N032

189.92 €

1 5 giorni 2001.94-195-25013.532-40M140x3-M180x330-38AN30-AN38-32-4034-40N034-N040

270.31 €

1 5 giorni 3403.22742-48250-32017.0-M190x3, M200x340AN403044-3052--N044-N052

337.54 €

1 5 giorni 3253.79550, 52, 56320-40019.0----3056-3064--N056-N064

419.38 €

1 5 giorni 3104.7-400-52023.0----3068-3084--N068-N084

634.23 €

1 5 giorni 3707.4-520-63028.0----3088–3096, 3180–3196, 30/500--N088-N096, N500

903.15 €

1 5 giorni 3509.06-630-75036.0----30/530–30/630, 31/500–31/560--N530–N630

1,104.85 €

1 5 giorni 60010.8-750-79040.0----30/670–30/800, 31/600–31/750--N670–N800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 82041100
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico