Pinza pneumatica a doppia azione Corpo tondo

Pinza pneumatica a doppia azione Corpo tondo
Apertura e la chiusura della lama è guidato da pistone ad aria.
Non avendo meccanismo a molla nella manutenzione dell'unità principale facilita.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-NWR10
GT-NWR20
GT-NWR30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità O/D Rame
(mm)
Capacità O/D Plastica ABS
(mm)
Pressione applicata
(N)
Consumo d'aria
(cm³/count)
Pressione atmosferica
(Mpa)
Capacità O/D Acciaio
(mm)

430.96 €

1 15 giorni 1.84588116Da 0,4 a 0,51.2

548.49 €

1 15 giorni 2.66.51372230Da 0,5 a 0,62

646.39 €

1 15 giorni 3.39.52744584Da 0,5 a 0,62.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Acciaio legato speciale

Supporto tecnico