Serie di cacciaviti Cricchetto a sfera

Serie di cacciaviti Cricchetto a sfera
Installato con un cricchetto con 36 denti di ingranaggio per realizzare il funzionamento comodo con fine tornitura.
Coperchio tibia impedisce cortocircuiti. gambo sottile è conveniente per operare su morsettiere.
Shank utilizza materiali bit, completamente induriti. gambo sostituzione è disponibile come opzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2200(-)6X150

Codice componente
2200(-)6X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.27 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere Impugnatura a sfera Classe SL THK(mm) 0.8
Gambo LG(mm) 150 Codolo O/D(mm) 6 Impugnatura O/D(mm) 41
Magnetizzato MG Vite A fessura Parti 2200B

Si trova sulla pagina di Serie di cacciaviti Cricchetto a sfera, il codice articolo è il seguente: 2200(-)6X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200(-)6X150.

Supporto tecnico