Cacciavite a scalpello gamma MEGADORA

Cacciavite a scalpello gamma MEGADORA
In acciaio speciale per il freddo scalpello di alta qualità utilizzato. Durezza: 58HRC? All'abrasione bordo resistente e tagliente. macchinista
elastomero-resina costituita assorbe gli urti durante l'uso e alleviare la fatica sulla mano.
Tang-Attraverso gambo con ampio cappuccio terminale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
970 7 X 100
970 9.5 X 120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
THK
(mm)
Gambo LG
(mm)
Codolo O/D
(mm)
Impugnatura O/D
(mm)

18.43 €

6 7 giorni 1.5100634

26.29 €

6 7 giorni 1.7120836

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

genere MEGADORA Classe SCALPELLO Magnetizzato N / A
Vite A fessura

Supporto tecnico