Micro-smerigliatrice pneumatica "Soft Grip" - Lucidatura superficiale

Micro-smerigliatrice pneumatica "Soft Grip" - Lucidatura superficiale
Alta velocità di rotazione e la deviazione minima nucleo sforzo e liscia prestazioni macinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-MG25-9CF
GT-MG25-12CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.30 €

1 15 giorni

290.30 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(MPa) 0.6 Tipo di montaggio dell'utensile per punte Fissaggio a vite Contenuti Manico del mandrino / Olio / Supporto in gomma / Anello PO (# 60, 100, 150, 240 x 3, # 400, 600) x 1 / Anello giro # 600 x 1 / Headcup # 80 x 1
Pertinente Attacco ad angolo O/D interno tubo aria(mm) 6.35 Dimensioni di montaggio dell'utensile per punte M7
Nessuna velocità di carico(rpm) 25000 Consumo d'aria(m3/min) 0.25 Accoppiamento del tubo Rc1 / 4
Cornice O/D(mm) 24.5

Supporto tecnico