Micro-smerigliatrice pneumatica - Rettifica di precisione

Micro-smerigliatrice pneumatica - Rettifica di precisione
Alta velocità di rotazione e la deviazione minima nucleo sforzo e liscia prestazioni macinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT-MG25S
GT-MG35-12CC
GT-MG35SAR
GT-MG55S
GT-MG55SAR
GT-MG55SR
GT-MG75S
GT-MG75SAR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mandrino portapinza I/D
(mm)
Contenuti Pertinente Nessuna velocità di carico
(rpm)
Consumo d'aria
(m3/min)
Cornice O/D
(mm)

290.30 €

1 5 giorni 6Chiave H11, H13 / OlioMandrino a pinza (diametro esterno 3 mm, 1/4 ", 1/8")250000.17530

296.01 €

1 7 giorni 3Chiave H5, H9 / OlioMandrino a pinza (diametro esterno 2,35 mm) / Attacco angolare350000.224.5

280.76 €

1 5 giorni 6Chiave H11, H13 / OlioMandrino a pinza (diametro esterno 3 mm, 1/4 ", 1/8")350000.28529.5

246.95 €

1 5 giorni 3Impugnatura del mandrino / Chiave H9 / OlioMandrino a pinza (O/D 2,35 mm)550000.1617.5

248.29 €

1 7 giorni 3Chiave H5, H9 / OlioMandrino a pinza (O/D 2,35 mm, 1/8 ")550000.24524.5

219.65 €

1 7 giorni 3Impugnatura del mandrino / Chiave H9 / OlioMandrino a pinza (O/D 2,35 mm)550000.1620.5

263.58 €

1 7 giorni 3Impugnatura del mandrino / Chiave H9 / OlioMandrino a pinza (O/D 2,35 mm)750000.1618.5

275.03 €

1 5 giorni 3Chiave H5, H9 / OlioMandrino a pinza (O/D 2,35 mm, 1/8 ")750000.1620.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione atmosferica(MPa) 0.6 Tipo di montaggio dell'utensile per punte Mandrino a pinza O/D interno tubo aria(mm) 6.35
Accoppiamento del tubo Rc1 / 4

Supporto tecnico