Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51003005
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Con tagliafilo | vero | Breite VPE (mm)(mm) | 178 |
---|---|---|---|---|---|
Testato VDE | falso | Gamma di presa AWG | 24 | Bordo arrotondato | vero |
Höhe VPE (mm)(mm) | 194 | Design impugnatura | 1 componente | Länge VPE (mm)(mm) | 268 |
Testato ESD | falso | Profondità intaglio regolabile | falso | Innenmesser | wechselbar |
Zusatznutzen | Seitenschneider. bis max. 2 mm Ø | Diametro della gamma di presa(mm) | — | Hinweis | Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. |
Lunghezza(mm) | 240 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-08-10 | Lunghezza ganascia(mm) | — |
Kabelaufbau | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen | Artikelbezeichnung | Abisolierzange | Zolltarifnummer (TARIC) | 82032000 |
Con protezione dagli urti | — | Altezza testa(mm) | — | Sezione longitudinale | falso |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.107 | Isolato | falso | Larghezza testa(mm) | — |
Einsatzbereich | 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG) | Gefahrgut (J/N) | Nein | Verpackungsart | 1 Stück |
Lunghezza presa regolabile | vero | Sezione trasversale gamma di presa(mm²) | 0.2 | Lieferanten-Name | WEICON |
Werkstoff/materiale | glasfaserverstärktes Polyamid | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.95 | Taglio a spirale | falso |
Si trova sulla pagina di WEICON Abisolierzange, il codice articolo è il seguente: 51003005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51003005.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali