Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05022200001 |
05022201001 |
05022202001 |
05022203001 |
05022204001 |
05022205001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 123 | 3 | 123 | 21 | |
5.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 137 | 4 | 137 | 24 | |
7.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 154 | 5 | 154 | 27 | |
9.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 172 | 6 | 172 | 31 | |
11.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 195 | 8 | 195 | 37 | |
15.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 224 | 10 | 224 | 42 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Con foro | falso | Testa di proiettile | vero | Isolato | falso |
Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali