Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05022670001 |
05022671001 |
05022672001 |
05022673001 |
05022674001 |
05022675001 |
05022676001 |
05022677001 |
05022678001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 2 | 56 | 16 | |
4.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 63 | 2.5 | 63 | 19 | |
4.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 71 | 3 | 71 | 21 | |
4.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 4 | 80 | 24 | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 5 | 90 | 27 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 6 | 100 | 31 | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 112 | 37 | |
12.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 10 | 125 | 42 | |
4.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 1.5 | 50 | 14 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Con foro | falso | Testa di proiettile | vero | Isolato | falso |
Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali