Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05022120001 |
05022121001 |
05022122001 |
05022123001 |
05022124001 |
05022125001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 126 | 3 | 126 | 20 | |
1.55 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 4 | 140 | 25 | |
1.77 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 5 | 160 | 28 | |
2.51 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 6 | 180 | 32 | |
4.23 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 8 | 200 | 36 | |
6.39 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 219 | 10 | 219 | 40 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Larghezza chiave (pollici) | — |
Con foro | falso | Testa di proiettile | falso | Isolato | falso |
Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali