Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05022068001 |
05022070001 |
05022071001 |
05022072001 |
05022073001 |
05022074001 |
05022076001 |
05022078001 |
05022079001 |
05022080001 |
05022081001 |
05022082001 |
05022095001 |
05022096001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Larghezza chiave (pollici) | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza gambo lungo (mm) | Lunghezza gamba corta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 5/64 poll. | — | 100 | 16 | |
2.60 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 3/32 poll. | — | 112 | 18 | |
3.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 119 | 7/64 poll. | — | 119 | 19 | |
3.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 126 | 1/8 poll. | — | 126 | 20 | |
3.40 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 132 | 9/64 poll. | — | 132 | 23 | |
3.40 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 5/32 poll. | — | 140 | 25 | |
3.59 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 3/16 poll. | — | 160 | 25 | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 7/32 poll. | — | 180 | 27 | |
2.17 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 63 | — | 1.27 | 63 | 20 | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 190 | 1/4 poll. | — | 190 | 34 | |
2.17 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 91 | 1/16 poll. | — | 91 | 15 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 5/16 poll. | — | 200 | 36 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 212 | 3/8 poll. | — | 212 | 38 | |
11.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 224 | 1/2 poll. | — | 224 | 40 |
Loading...
Protezione per isolamento 1000 V | falso | Modello | Ad angolo destro | Testato VDE | falso |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | — | Modello antifurto | falso | Con foro | falso |
Testa di proiettile | vero | Isolato | falso | Con spina | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Larghezza chiave (pollici)
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza gambo lungo(mm)
Lunghezza gamba corta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali