Inserto a estremità aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05078600001
05078601001
05078602001
05078603001
05078604001
05078605001
05078606001
05078607001
05078608001
05078609001
05078610001
05078611001
05078612001
05078670001
05078671001
05078672001
05078673001
05078674001
05078675001
05078676001
05078677001
05078678001
05078679001
05078680001
05078681001
05078682001
05078683001
05078684001
05078685001
05078686001
05078687001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave misura piccola
(mm)
Altezza della testa piccola
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza della testa piccola
(mm)

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 753922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 853922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 953922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1053922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1153922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1253922

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1374130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1474130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1574130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1674130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1774130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1874130

30.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1974130

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1375630

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1475832

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1585832

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1675832

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1775832

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1875832

33.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1975832

40.52 €

1 Disponibile 4 giorni 21126152

40.52 €

1 Disponibile 4 giorni 22126152

40.52 €

1 Disponibile 4 giorni 24126152

40.52 €

1 Disponibile 4 giorni 26126152

40.52 €

1 Disponibile 4 giorni 27126152

48.95 €

1 Disponibile 4 giorni 29126152

48.95 €

1 Disponibile 4 giorni 30126152

48.95 €

1 Disponibile 4 giorni 32126152

48.95 €

1 Disponibile 4 giorni 36126152

50.63 €

1 Disponibile 4 giorni 38126152

54.03 €

1 Disponibile 4 giorni 41126152

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manico rastremato falso Chiave misura grande(mm) Protezione per isolamento 1000 V falso
Modello a bassa scintilla falso Testato VDE falso Modello con chiave ad angolo retto falso
Larghezza della testa grande(mm) Idoneo per spina falso Misura chiave grande (pollici)
Con spina falso Modello a chiave singola vero Misura chiave piccola (poll.)
Altezza della testa larga(mm)

Supporto tecnico