• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

C Set inclusivo di tutto Koloss comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05133862001

Codice componente
05133862001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.05 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello a mangime vero Protezione per isolamento 1000 V falso Cricchetto da costruzione
Giunto universale falso Testato VDE falso Angolo di oscillazione all'indietro(°) 6
Lunghezza(mm) 341 Reversibile falso Isolato falso
Idoneo per punte Misura del collegamento 1/2 poll. Idoneo per prese vero
Altezza(mm) Misura del collegamento(mm) 12.7

Si trova sulla pagina di C Set inclusivo di tutto Koloss comando, il codice articolo è il seguente: 05133862001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05133862001.

Supporto tecnico