• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave combinata Joker, imperiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05020211001
05020212001
05020213001
05020214001
05020215001
05020216001
05020217001
05020218001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Estremità aperta all'altezza della testa
(mm)
Larghezza chiave presa/anello/cricchetto (pollici) Estremità aperta larghezza della testa
(mm)
Altezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Larghezza chiave presa/anello/cricchetto
(mm)
Estremità aperta larghezza della chiave (poll.) Larghezza testa presa/anello/cricchetto
(mm)

10.73 €

1 Disponibile 4 giorni 4.55/16 poll.1971455/16 poll.12.5

11.13 €

1 Disponibile 4 giorni 5197125153/8 poll.15

12.47 €

1 Disponibile 4 giorni 57/16 poll.24.581357/16 poll.17

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni 51/2 poll.268.51601/2 poll.19

14.73 €

1 Disponibile 4 giorni 69/16 poll.298.51679/16 poll.20

17.12 €

1 Disponibile 4 giorni 65/8 poll.35101825/8 poll.23

18.00 €

1 Disponibile 4 giorni 6.511/16 poll.4011.521011/16 poll.26

21.53 €

1 Disponibile 4 giorni 7.53/4 poll.4211.52303/4 poll.27.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione per isolamento 1000 V falso Estremità aperta larghezza della chiave(mm) Modello a bassa scintilla falso
Testato VDE falso Idoneo per spina falso Con spina falso
Conteggio punti Modello crescente vero A gomito falso

Supporto tecnico