Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05004920001 |
05004921001 |
05004922001 |
05004923001 |
05004924001 |
05004925001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lama (mm) | Larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 20 | |
20.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 25 | |
20.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | — | 27 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 30 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 40 | |
21.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59 | 13 | 45 |
Loading...
Flessibile | falso | Protezione per isolamento 1000 V | vero | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Testato VDE | vero | Profondità chiave(mm) | — | Idoneo per spina | falso |
Magnetico | falso | Con spina | falso | Larghezza testa(mm) | — |
Idoneo per bulloni esagonali | falso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza lama(mm)
Larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali