Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05004940001 |
05004941001 |
05004942001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | — | 8 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 10 | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 12 |
Loading...
Flessibile | falso | Protezione per isolamento 1000 V | vero | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza totale(mm) | 59 | Testato VDE | vero | Profondità chiave(mm) | — |
Idoneo per spina | falso | Magnetico | falso | Con spina | falso |
Larghezza testa(mm) | — | Idoneo per bulloni esagonali | vero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali