Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05004900001 |
05004901001 |
05004902001 |
05004903001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza lama (mm) | Larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 4 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 4 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 55 | 9 | 4 | |
20.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59 | 13 | 8 |
Loading...
Flessibile | falso | Protezione per isolamento 1000 V | vero | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Testato VDE | vero | Profondità chiave(mm) | — | Idoneo per spina | falso |
Magnetico | falso | Con spina | falso | Larghezza testa(mm) | — |
Idoneo per bulloni esagonali | vero |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza lama(mm)
Larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali