Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB846300E
Lunghezza complessiva (mm)(mm) | 283 | EAN | 4010995420710 | Peso(g) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza della testa del martello(mm) | 23.9 | Descrizione | SB846300E |
Si trova sulla pagina di Martello da elettricista Wiha, il codice articolo è il seguente: SB846300E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB846300E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali