Chiave Wiha con impugnatura T esagonale (336080350)

Chiave Wiha con impugnatura T esagonale 336080350

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 336080350

Marca: WIHA

Prezzo: 12.13

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: 382 mm

Diametro impugnatura: 32 mm

Lunghezza della lama con impugnatura a T: 350 mm

EAN: 4010995009731

Peso: 134.3699951 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

336080350

Codice componente
336080350
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza della lama con impugnatura a T
(mm)
EAN Peso
(g)
Testa esagonale 1
(mm)
Descrizione

12.13 €

10 3 giorni 382323504010995009731134.36999518336080350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) 100

Si trova sulla pagina di Chiave Wiha con impugnatura T esagonale, il codice articolo è il seguente: 336080350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 336080350.

Tipologia prodotto

Codice componente
336070125
336070200
336080125
336090125
336100125
336100200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza della lama con impugnatura a T
(mm)
EAN Peso
(g)
Testa esagonale 1
(mm)
Descrizione

8.96 €

10 3 giorni 15732125401099500968781.650001537336070125

11.00 €

10 3 giorni 23232200401099500969498.290000927336070200

9.13 €

10 3 giorni 15732125401099500971784.879997258336080125

9.87 €

10 3 giorni 157321254010995009748109.83999639336090125

9.69 €

10 3 giorni 157321254010995009779115.980003410336100125

12.03 €

10 3 giorni 232322004010995009786144.869995110336100200

Supporto tecnico