Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
347070 |
347080 |
347100 |
347130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Peso (g) | Lunghezza complessiva (mm) | EAN | Diametro esterno (mm) | Testa esagonale 1 (mm) (mm) | Testa esagonale | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 10 | 3 giorni | 36 | 114 | 238 | 4010995010928 | 11 | 7 | 10 | 347070 | ||
9.80 € | 10 | 3 giorni | 36 | 116 | 238 | 4010995010935 | 12 | 8 | 10 | 347080 | ||
11.19 € | 10 | 3 giorni | 36 | 123 | 238 | 4010995010959 | 14.5 | 10 | 10 | 347100 | ||
14.40 € | 10 | 3 giorni | 41 | 186 | 246 | 4010995010980 | 19 | 13 | 13 | 347130 |
Loading...
Lunghezza della lama visibile(mm) | 125 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Peso(g)
Lunghezza complessiva(mm)
EAN
Diametro esterno(mm)
Testa esagonale 1 (mm)(mm)
Testa esagonale
Descrizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali