Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4112722 |
4112722DKS |
4112722KAL |
4112723 |
4112723KAL |
4118807 |
4118807DKS |
4118807KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Asta di profondità | Classe di protezione IP | La confezione contiene | Altezza delle cifre (mm) | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Standard | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942.00 € | 1 | 9 giorni | - | IP 65 | batteria; involucro; manuale di istruzioni; incudini | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Standard di fabbrica | .0025" | 0 - 12" | ||
993.50 € | 1 | Preventivo | - | IP 65 | batteria; involucro; manuale di istruzioni; incudini | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Standard di fabbrica | .0025" | 0 - 12" | ||
981.00 € | 1 | 7 giorni | - | IP 65 | batteria; involucro; manuale di istruzioni; incudini | 10 | 0 - 300 | 0.06 | Standard di fabbrica | .0025" | 0 - 12" | ||
1,275.00 € | 1 | 9 giorni | - | IP 65 | batteria; involucro; manuale di istruzioni; incudini | 12.5 | 0 - 500 | 0.08 | Standard di fabbrica | .003" | 0 - 20" | ||
1,314.00 € | 1 | 7 giorni | - | IP 65 | batteria; involucro; manuale di istruzioni; incudini | 12.5 | 0 - 500 | 0.08 | Standard di fabbrica | .003" | 0 - 20" | ||
666.00 € | 1 | 9 giorni | rettangolare | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" | ||
680.70 € | 1 | Preventivo | rettangolare | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" | ||
674.90 € | 1 | 7 giorni | rettangolare | IP 67 | - | 8.5 | 0 - 200 | 0.03 | DIN 862 | .001" | 0 - 8" |
Loading...
Interfaccia dati | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno; filettatura, marce |
Configura
Proprietà di base
Asta di profondità
Classe di protezione IP
La confezione contiene
Altezza delle cifre(mm)
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Standard
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali