Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4112704 |
4112704DKS |
4112704KAL |
4112705 |
4112705DKS |
4112705KAL |
4112712 |
4112712DKS |
4112712KAL |
4112713 |
4112713DKS |
4112713KAL |
4112716 |
4112716DKS |
4112716KAL |
4112717 |
4112717KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza delle cifre (mm) | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
573.50 € | 1 | Preventivo | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
567.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
507.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
531.50 € | 1 | Preventivo | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
525.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
1,045.00 € | 1 | 9 giorni | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,069.50 € | 1 | Preventivo | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,063.70 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
933.00 € | 1 | 9 giorni | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
957.50 € | 1 | Preventivo | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
951.70 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,725.00 € | 1 | 9 giorni | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,780.00 € | 1 | Preventivo | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,766.24 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,600.00 € | 1 | 9 giorni | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,641.24 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" |
Loading...
Interfaccia dati | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Classe di protezione IP | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno |
Standard | Standard di fabbrica |
Configura
Proprietà di base
Altezza delle cifre(mm)
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali