Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4103012 |
4103012DKS |
4103012KAL |
4103013 |
4103013DKS |
4103013KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia dati | Approvvigionamento energetico | Asta di profondità | Classe di protezione IP | La confezione contiene | Altezza delle cifre (mm) | Caratteristica parte | Gamma di misurazione | Limite di errore (mm) (mm) | Standard | Ruota di frizione | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.50 € | 1 | 9 giorni | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | - | .001" | 0 - 6" | ||
146.20 € | 1 | Preventivo | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | - | .001" | 0 - 6" | ||
140.40 € | 1 | 7 giorni | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | - | .001" | 0 - 6" | ||
131.50 € | 1 | 9 giorni | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | vero | .001" | 0 - 6" | ||
146.20 € | 1 | Preventivo | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | vero | .001" | 0 - 6" | ||
140.40 € | 1 | 7 giorni | nessuna | Durata della batteria circa 3 anni | rettangolare | Nessuno | manuale di istruzioni; batteria; involucro | 11 | - | 0 - 150 | 0.03 | DIN 862 | vero | .001" | 0 - 6" |
Loading...
Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristica parte
Ruota di frizione
Interfaccia dati
Approvvigionamento energetico
Asta di profondità
Classe di protezione IP
La confezione contiene
Altezza delle cifre(mm)
Gamma di misurazione
Limite di errore (mm)(mm)
Standard
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali