Profondimetro digitale MarCal 30 EWRi-N

Profondimetro digitale MarCal 30 EWRi-N
Funzioni:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pollici
Funzione LOCK (blocco tasti)
RESET (impostare il display su zero)
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
DATA (trasmissione dati)
HOLD (memorizzazione dei valori misurati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4126532
4126532KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

756.00 €

1 9 giorni

782.74 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Wireless integrato Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) Classe di protezione IP IP 67
La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; incudini 30 Ent (1 mm), 902 (4 mm) e 903 (4 mm); involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005" Altezza delle cifre(mm) 11
Caratteristica parte Distanza Gamma di misurazione 0 - 100 Limite di errore (mm)(mm) 0.03
Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .001" Intervallo di misurazione in pollici 0 - 4"

Supporto tecnico