Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Asta di profondità | nessuna |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 67 | La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" |
Altezza delle cifre(mm) | 11 | Caratteristica parte | Diametro interno | Gamma di misurazione | 10 - 200 |
Limite di errore (mm)(mm) | 0.05 | Standard | Standard di fabbrica | Limite di errore in pollici (testo) | .002" |
Intervallo di misurazione in pollici | 0.4 - 8" |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali