Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4100600 |
4100600DKS |
4100600KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
48.00 € | 1 | 7 giorni | ||
62.70 € | 1 | Preventivo | ||
56.90 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Valore nonio in pollici | 1/128" | Asta di profondità | rettangolare | La confezione contiene | tabella filettature; involucro |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno | Letture in mm(mm) | 0.05 | Gamma di misurazione | 0 - 150 |
Limite di errore (mm)(mm) | 0.05 | Standard | DIN 862 | Limite di errore in pollici (testo) | .002" |
Intervallo di misurazione in pollici | 0 - 6" |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali