Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4100400 |
4100400DKS |
4100400KAL |
4100401 |
4100401DKS |
4100401KAL |
4100402 |
4100402DKS |
4100402KAL |
4100420 |
4100420DKS |
4100420KAL |
4100421 |
4100421DKS |
4100421KAL |
4100422 |
4100422DKS |
4100422KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nonio in pollici | Gamma di misurazione | Limite di errore in pollici (testo) | Intervallo di misurazione in pollici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
50.94 € | 1 | Preventivo | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
45.14 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 150 | .002" | 0 - 6" | ||
98.50 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
113.20 € | 1 | Preventivo | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
107.40 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 200 | .002" | 0 - 8" | ||
239.50 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
264.00 € | 1 | Preventivo | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
258.20 € | 1 | 7 giorni | 1/128" | 0 - 300 | .002" | 0 - 12" | ||
38.00 € | 1 | 31 giorni | - | 0 - 150 | - | - | ||
52.70 € | 1 | Preventivo | - | 0 - 150 | - | - | ||
46.90 € | 1 | 7 giorni | - | 0 - 150 | - | - | ||
98.50 € | 1 | 31 giorni | - | 0 - 200 | - | - | ||
113.20 € | 1 | Preventivo | - | 0 - 200 | - | - | ||
107.40 € | 1 | 7 giorni | - | 0 - 200 | - | - | ||
239.50 € | 1 | 31 giorni | - | 0 - 300 | - | - | ||
264.00 € | 1 | Preventivo | - | 0 - 300 | - | - | ||
258.20 € | 1 | 7 giorni | - | 0 - 300 | - | - |
Loading...
Asta di profondità | rettangolare | La confezione contiene | tabella filettature; involucro | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Letture in mm(mm) | 0.05 | Limite di errore (mm)(mm) | 0.05 | Standard | DIN 862 |
Configura
Proprietà di base
Valore nonio in pollici
Gamma di misurazione
Limite di errore in pollici (testo)
Intervallo di misurazione in pollici
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali