Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4103077 |
4103077DKS |
4103077KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
813.00 € | 1 | 9 giorni | ||
849.00 € | 1 | Preventivo | ||
840.50 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Interfaccia dati | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni | Asta di profondità | nessuna |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 67 | La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.01 / .0005" |
Altezza delle cifre(mm) | 8.5 | Caratteristica parte | Diametro esterno | Gamma di misurazione | 0 - 140 |
Limite di errore (mm)(mm) | 0.03 | Standard | Standard di fabbrica | Limite di errore in pollici (testo) | .001" |
Intervallo di misurazione in pollici | 0 - 6" |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali