Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-RW

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-RW
Funzioni:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pollici
Funzione LOCK (blocco tasti)
RESET (impostare il display su zero)
DATA (trasmissione dati tramite cavo di collegamento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4103081
4103081KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

666.00 €

1 9 giorni

693.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati USB; Opto RS-232C; Digimatic Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni Asta di profondità nessuna
Classe di protezione IP IP 67 La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005"
Altezza delle cifre(mm) 8.5 Caratteristica parte Distanza Gamma di misurazione 0 - 150
Limite di errore (mm)(mm) 0.05 Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .002"
Intervallo di misurazione in pollici 0 - 6"

Supporto tecnico