Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AR

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWRi-AR
Funzioni:
ON/OFF
AUTO-ON / OFF
mm/pollici
Funzione LOCK (blocco tasti)
RESET (impostare il display su zero)
PRESET (per l’inserimento di un valore numerico)
DATA (trasmissione dati)
HOLD (memorizzazione dei valori misurati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4103382
4103382KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

442.00 €

1 7 giorni

469.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia dati Wireless integrato Approvvigionamento energetico Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) Asta di profondità rettangolare
Classe di protezione IP IP 67 La confezione contiene batteria; manuale di istruzioni; involucro Risoluzione in mm/pollici 0.01 / .0005"
Altezza delle cifre(mm) 11 Caratteristica parte Tracciatura; diametro interno; diametro esterno; distanza Gamma di misurazione 0 - 200
Limite di errore (mm)(mm) 0.03 Standard Standard di fabbrica Limite di errore in pollici (testo) .001"
Intervallo di misurazione in pollici 0 - 8"

Supporto tecnico