Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4157132 |
4157132DKS |
4157132KAL |
4157133 |
4157133DKS |
4157133KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di misurazione | |
---|---|---|---|---|---|
753.00 € | 1 | 7 giorni | 0 - 25 | ||
774.50 € | 1 | Preventivo | 0 - 25 | ||
769.60 € | 1 | 7 giorni | 0 - 25 | ||
804.00 € | 1 | 7 giorni | 25 - 50 | ||
844.24 € | 1 | Preventivo | 25 - 50 | ||
831.50 € | 1 | 7 giorni | 25 - 50 |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" |
Altezza delle cifre(mm) | 10 | Standard | DIN 863-3 | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Limite errore_µm(µm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali