Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4154031 |
4154031KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Letture_mm (mm) | Planarità in µm (µm) | La confezione contiene | Errore parallelo in µm (µm) | Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici | Strumento indicatore | Gamma di misurazione | Standard | Passo filettatura del mandrino_mm (mm) | Valore di graduazione pollici | Limite di errore in pollici (testo) | Limite errore_µm (µm) | Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.00 € | 1 | 31 giorni | 0.005 | 0.2 | manuale di istruzioni | 2 | - | Senza lettura | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± | ||
983.50 € | 1 | 7 giorni | 0.005 | 0.2 | manuale di istruzioni | 2 | - | Senza lettura | 0 - 50 | DIN 863-3 | 0.5 | - | - | 2 | ± |
Loading...
Diametro mandrino_mm(mm) | 7.5 | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; |
---|
Configura
Proprietà di base
Intervallo di misurazione del misuratore millesimale (vite di misurazione) pollici
Valore di graduazione pollici
Limite di errore in pollici (testo)
Letture_mm(mm)
Planarità in µm(µm)
La confezione contiene
Errore parallelo in µm(µm)
Strumento indicatore
Gamma di misurazione
Standard
Passo filettatura del mandrino_mm(mm)
Limite errore_µm(µm)
Intervallo di misurazione, misuratore millesimale (vite di misurazione)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali