Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore parallelo in µm (µm) | Gamma di misurazione | Standard | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.00 € | 1 | 31 giorni | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
365.50 € | 1 | Preventivo | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
360.60 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0 - 25 | Standard di fabbrica | 2 | ||
406.00 € | 1 | 31 giorni | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
446.24 € | 1 | Preventivo | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
433.50 € | 1 | 7 giorni | 2 | 25 - 50 | Standard di fabbrica | 2 | ||
510.00 € | 1 | 31 giorni | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
550.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
537.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 50 - 75 | Standard di fabbrica | 3 | ||
564.00 € | 1 | 31 giorni | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
604.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
591.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 75 - 100 | Standard di fabbrica | 3 | ||
753.00 € | 1 | 9 giorni | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
800.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
785.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 100 - 125 | DIN 863-1 | 6 | ||
771.00 € | 1 | 9 giorni | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
818.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
803.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 125 - 150 | DIN 863-1 | 6 | ||
792.00 € | 1 | 7 giorni | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
839.24 € | 1 | Preventivo | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
824.50 € | 1 | 7 giorni | 4 | 150 - 175 | DIN 863-1 | 7 | ||
807.00 € | 1 | 7 giorni | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
854.24 € | 1 | Preventivo | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 | ||
839.50 € | 1 | 7 giorni | 4 | 175 - 200 | DIN 863-1 | 7 |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 3 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | Planarità in µm(µm) | 0.6 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro |
Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza |
Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Errore parallelo in µm(µm)
Gamma di misurazione
Standard
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali