Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4157045 |
4157045KAL |
4157046 |
4157047 |
4157048 |
4157050 |
4157050DKS |
4157050KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Approvvigionamento energetico | Gamma di misurazione | Incl. accessori | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 2 anni | 0 - 25 | - | 4 | ||
805.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 2 anni | 0 - 25 | - | 4 | ||
957.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 2 anni | 25 - 50 | - | 4 | ||
984.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 2 anni | 50 - 75 | - | 5 | ||
1,035.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 2 anni | 75 - 100 | - | 5 | ||
1,215.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 3 anni | 0 - 25 | vero | 4 | ||
1,261.24 € | 1 | Preventivo | Durata della batteria circa 3 anni | 0 - 25 | vero | 4 | ||
1,249.00 € | 1 | 7 giorni | Durata della batteria circa 3 anni | 0 - 25 | vero | 4 |
Loading...
Interfaccia dati | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 | Classe di protezione IP | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; involucro | Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 |
Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; filettatura | Standard | DIN 863-3 | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Approvvigionamento energetico
Gamma di misurazione
Incl. accessori
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali