Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4157120 |
4157120DKS |
4157120KAL |
4157121 |
4157121DKS |
4157121KAL |
4157122 |
4157122DKS |
4157122KAL |
4157123 |
4157123DKS |
4157123KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore parallelo in µm (µm) | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429.00 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
450.50 € | 1 | Preventivo | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
445.60 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
489.00 € | 1 | 7 giorni | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
529.24 € | 1 | Preventivo | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
516.50 € | 1 | 7 giorni | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
612.00 € | 1 | 7 giorni | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
652.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
639.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
660.00 € | 1 | 7 giorni | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
700.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
687.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 75 - 100 | 3 |
Loading...
Interfaccia dati | Wireless integrato | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni (circa 0,5 in modalità wireless) | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | Planarità in µm(µm) | 0.6 | La confezione contiene | manuale di istruzioni; batteria; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro |
Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza |
Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Errore parallelo in µm(µm)
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali