Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4157020 |
4157020DKS |
4157020KAL |
4157021 |
4157021DKS |
4157021KAL |
4157022 |
4157022DKS |
4157022KAL |
4157023 |
4157023DKS |
4157023KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore parallelo in µm (µm) | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417.00 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
438.50 € | 1 | Preventivo | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
433.60 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0 - 25 | 2 | ||
476.00 € | 1 | 7 giorni | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
516.24 € | 1 | Preventivo | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
503.50 € | 1 | 7 giorni | 2 | 25 - 50 | 2 | ||
597.00 € | 1 | 7 giorni | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
637.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
624.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 50 - 75 | 3 | ||
648.00 € | 1 | 7 giorni | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
688.24 € | 1 | Preventivo | 3 | 75 - 100 | 3 | ||
675.50 € | 1 | 7 giorni | 3 | 75 - 100 | 3 |
Loading...
Interfaccia dati | MarConnect (bidirezionale); USB; Digimatic | Approvvigionamento energetico | Durata della batteria circa 2 anni | Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione IP | IP 65 | Planarità in µm(µm) | 0.6 | La confezione contiene | batteria; manuale di istruzioni; standard di impostazione (intervallo di misurazione 25 - 50 mm); involucro |
Risoluzione in mm/pollici | 0.001 / .00005" | Altezza delle cifre(mm) | 10 | Caratteristica parte | Diametro esterno; distanza |
Standard | Standard di fabbrica | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Errore parallelo in µm(µm)
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali