Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4487750 |
4487750KAL |
4487751 |
4487751KAL |
4487752 |
4487752KAL |
4487753 |
4487753KAL |
4487760 |
4487760DKS |
4487760KAL |
4487761 |
4487761DKS |
4487761KAL |
4487762 |
4487762DKS |
4487762KAL |
4487763 |
4487763DKS |
4487763KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | La confezione contiene | Risoluzione in mm/pollici | Altezza delle cifre (mm) | Strumento indicatore | Gamma di misurazione | Limite errore_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,750.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 6 - 12 | 4 | ||
1,841.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 6 - 12 | 4 | ||
1,525.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 12 - 20 | 4 | ||
1,581.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 12 - 20 | 4 | ||
2,580.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 20 - 50 | 4 | ||
2,691.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 20 - 50 | 4 | ||
3,250.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 50 - 100 | 5 | ||
3,376.00 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | - | - | Senza | 50 - 100 | 5 | ||
2,255.00 € | 1 | 9 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0.0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 6 - 12 | 4 | ||
2,412.00 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 6 - 12 | 4 | ||
2,366.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 6 - 12 | 4 | ||
2,015.00 € | 1 | 9 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0.0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 12 - 20 | 4 | ||
2,119.50 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 12 - 20 | 4 | ||
2,091.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 12 - 20 | 4 | ||
2,960.00 € | 1 | 9 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0.0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 20 - 50 | 4 | ||
3,142.50 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 20 - 50 | 4 | ||
3,091.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 20 - 50 | 4 | ||
3,590.00 € | 1 | 9 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0.0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 50 - 100 | 5 | ||
3,793.00 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 50 - 100 | 5 | ||
3,736.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; indicatore digitale 1086 R; anelli di regolazione; chiave per la sostituzione delle testine di misurazione (a partire da 30 mm); involucro | 0,0005 / .00002" | 11 | MarCator 1086 R | 50 - 100 | 5 |
Loading...
Standard | Standard di fabbrica |
---|
Configura
Proprietà di base
La confezione contiene
Risoluzione in mm/pollici
Altezza delle cifre(mm)
Strumento indicatore
Gamma di misurazione
Limite errore_µm(µm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali