Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4134050 |
4134050DKS |
4134050KAL |
4134051 |
4134051DKS |
4134051KAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | La confezione contiene | Gamma di misurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|
386.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; valori di impostazione 25 mm / 75 mm; involucro | 0 - 100 | ||
509.50 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; valori di impostazione 25 mm / 75 mm; involucro | 0 - 100 | ||
473.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; valori di impostazione 25 mm / 75 mm; involucro | 0 - 100 | ||
936.00 € | 1 | 31 giorni | manuale di istruzioni; valori di impostazione 125 mm / 175 mm; involucro | 100 - 200 | ||
1,059.50 € | 1 | Preventivo | manuale di istruzioni; valori di impostazione 125 mm / 175 mm; involucro | 100 - 200 | ||
1,023.50 € | 1 | 7 giorni | manuale di istruzioni; valori di impostazione 125 mm / 175 mm; involucro | 100 - 200 |
Loading...
Diametro mandrino_mm(mm) | 6.5 | Letture_mm(mm) | 0.01 | Caratteristica parte | Distanza; diametro esterno; |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN 863-1 | Passo filettatura del mandrino_mm(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
La confezione contiene
Gamma di misurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali