Set micrometro interno Micromar 40 Cms

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4168020
4168020KAL
4168021
4168021KAL
4168022
4168022KAL
4168023
4168023KAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Prolunghe 44 Cv Gamma di misurazione

570.00 €

1 31 giorni 25 mm100 - 150

604.24 €

1 7 giorni 25 mm100 - 150

771.00 €

1 32 giorni 25 mm 50 / 100 mm100 - 300

827.00 €

1 7 giorni 25 mm 50 / 100 mm100 - 300

867.00 €

1 33 giorni 25 / 50 mm 100 / 200 mm100 - 500

933.50 €

1 7 giorni 25 / 50 mm 100 / 200 mm100 - 500

1,010.00 €

1 34 giorni 25 / 50 mm 100 / 200 mm 400 mm100 - 900

1,100.00 €

1 7 giorni 25 / 50 mm 100 / 200 mm 400 mm100 - 900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Letture_mm(mm) 0.01 Standard DIN 863-4 Passo filettatura del mandrino_mm(mm) 0.5

Supporto tecnico