Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4503031
Dimensioni a in mm(mm) | 24 | Foro di montaggio(mm) | 5 | Dimensioni b in mm(mm) | 32 |
---|
Si trova sulla pagina di Attacco di montaggio 844 tmi, il codice articolo è il seguente: 4503031.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4503031.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali