Treppiede di misurazione con base magnetica MarStand 815 MG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4420350
4420360
4420370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni a in mm
(mm)
Dimensione k in mm
(mm)
Prisma di forza di attrazione
(N)
Dimensione j in mm
(mm)
Dimensioni b in mm
(mm)

264.00 €

1 9 giorni 2226030070130

290.00 €

1 9 giorni 31080800120200

356.00 €

1 9 giorni 390110800170280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolazione fine vero La confezione contiene esclude l’indicatore Intervallo di regolazione fine in mm(mm) 5
Blocco a V per diametro albero 6 - 120 Dimensioni d in mm(mm) 8 Dimensione l in mm(mm) 49

Supporto tecnico