Angolo in acciaio aperto (K1509)

Angolo in acciaio aperto (K1509)
· Spostamento e posizionamento flessibili

· Montaggio più semplice tramite l'apertura

· Regolabile in continuo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1509.0804060

Codice componente
K1509.0804060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Codice acciaio 1.0037 Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
B=larghezza(mm) 40 B1(mm) 10.4 H=altezza(mm) 60
H1(mm) 36 L=lunghezza(mm) 80 L1(mm) 56
S=spessore(mm) 4

Si trova sulla pagina di Angolo in acciaio aperto (K1509), il codice articolo è il seguente: K1509.0804060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1509.0804060.

Supporto tecnico