Ganci a D (K1059)

Ganci a D (K1059)
· Per attività di sollevamento e supporto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1059.0050008
K1059.0075010
K1059.0100011
K1059.0150012
K1059.0200016
K1059.0325019
K1059.0475022
K1059.0650025
K1059.0850028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Pollici K
(mm)

2.21 €

1 4 giorni 1224.66.75001/48

2.82 €

1 4 giorni 13.527.27.97505/169.5

3.71 €

1 4 giorni 16.832.59.610003/811

4.05 €

1 4 giorni 1937.611.215007/1612.7

5.46 €

1 4 giorni 20.640.712.720001/216

9.03 €

1 4 giorni 27501632505/819

15.62 €

1 4 giorni 31.859.51947503/422.2

21.99 €

1 4 giorni 36.6712265007/825.4

30.99 €

1 4 giorni 4380.5258500128.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Colore dei componenti rosso Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico