Installation Clamping Module, Screw-In Version, 6203L

Installation Clamping Module, Screw-In Version, 6203L
Installation clamping module, screw-in version
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 6 bar - max. 12 bar.
Cover and piston hardened.
Repeatability < 0.02 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
427286
564839
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Holding force* Pull-in/locking force up to Weight
(g)

676.92 €

1 6 giorni 30600023548

548.34 €

1 6 giorni KP55007012

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico