Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Pneumatic Opening, 6370EARL

Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Pneumatic Opening, 6370EARL
Installation clamping module, screw-in version
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 8 bar - max. 12 bar.
Retensioning operating pressure (turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Cover and piston hardened.
Repeatability < 0.005 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

563900

Codice componente
563900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

894.38 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F max.(kN) D24 Size KH5 Holding force* 13
Pull-in/locking force up to 1,5 Weight(g) 150

Si trova sulla pagina di Installation Clamping Module, Screw-In Version, with Pneumatic Opening, 6370EARL, il codice articolo è il seguente: 563900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 563900.

Supporto tecnico