Installation Clamping Module, 6206LA

Installation Clamping Module, 6206LA
Installation clamping module
Pneumatic opening.
Pneumatic blow-out.
Opening operating pressure:
KP5.3 min. 5 bar - max. 12 bar.
KP10.3 min. 5 bar - max. 12 bar.
KP20.3 min. 4.5 bar - max. 12 bar.
Cover and piston hardened.
Repeat accuracy < 0.005 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

553152

Codice componente
553152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,306.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F max.(kN) D24 Size 43 Holding force* 13
Pull-in/locking force up to 1,5 Weight(g) 500

Si trova sulla pagina di Installation Clamping Module, 6206LA, il codice articolo è il seguente: 553152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 553152.

Supporto tecnico