Surface-Mounted Clamping Module with Pneumatic Opening, 6370AARL

Surface-Mounted Clamping Module with Pneumatic Opening, 6370AARL
Surface-mounted clamping module
Pneumatic opening.
Opening operating pressure: min. 8 bar - max. 12 bar.
Retensioning operating pressure (turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Cover and piston hardened.
Repeatability < 0.005 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

306175

Codice componente
306175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,724.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Size 22 Holding force* 13 Pull-in/locking force up to 1,5
Weight(g) 300

Si trova sulla pagina di Surface-Mounted Clamping Module with Pneumatic Opening, 6370AARL, il codice articolo è il seguente: 306175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 306175.

Supporto tecnico